文档标题 信息
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NTG32
分类 G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 6mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 209 KB
1 item