文档标题 信息
Package Description VFQFPN 2.00x2.00x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NLG10
分类 G
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 2mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 2mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 2.0 x 1.0

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
10-VFQFPN Package Outline Drawing2.0 x 2.0 x 1.0 mm Body, Epad 1.6 x 0.8 mm, 0.4mm Pitch NLG10P1 Package Outline Drawing PDF 197 KB

file_download下载