文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 12.00x12.00x0.90 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | NJG88 |
分类 | G |
Lead Count | 88 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 12mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 12mm |
Thickness | 0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 12.0 x 12.0 x 0.9 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
88-VFQFPN Package Outline Drawing 12.0 x 12.0 x 0.85 mm Body 0.5mm Pitch NJG88 | – | Package Outline Drawing | 172 KB | |||
88-VFQFPN Package Outline Drawing 12.0 x 12.0 x 0.85 mm Body, 0.50mm PitchNJG88P1 | – | Package Outline Drawing | 211 KB | |||
NJG 88 & NYG 88 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 526 KB | |||
NJG 88 & NYG 88 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB |