文档标题 信息
Package Name M24.173
Package Previous Code MNZ
Package Description 24 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MNZ
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.8mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.80 x 4.39 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TSSOP 24pin M24.173 Package Outline Drawing PDF 103 KB