文档标题 信息
Package Name M24.3
Package Previous Code MHS
Package Description 24 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
类别 PLASTIC
Package Code MHS
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 15.39mm
宽度 7.52mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 15.39 x 7.52 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 88 KB
1 item