文档标题 信息
Package Name L8.3X3H
Package Previous Code LPJ
Package Description 8 LEAD TDFN (0.50mm Pitch) 3x3x0.75mm
Package Status Active
Package Type TDFN
类别 PLASTIC
Package Code LPJ
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 113 KB
1 item