文档标题 信息
Package Name L24.4X4J
Package Previous Code LDL
Package Description 24LEAD TQFN 4x4 (0.5mm LEAD PITCH)
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LDL
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.75

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l24.4x4j: 24 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 54 KB