文档标题 信息
Package Description LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type LCC
类别 HERMET
Package Code LC32
分类 NP
Lead Count 32
Pb (Lead) Free No
长度 11.4mm
Pb Free Category e0
宽度 13.97mm
Thickness 1.78mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 11.4 x 13.97 x 1.78

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 179 KB
1 item