文档标题 信息
Package Name L32.5X5F
Package Previous Code LBG
Package Description 32 LEAD TQFN 5 x 5 x 0.75
Package Status Active
Package Type TQFN
类别 PLASTIC
Package Code LBG
分类 PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 53 KB
1 item