文档标题 信息
Package Name K16.A
Package Previous Code KBG
Package Description 16 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
类别 HERMETIC
Package Code KBG
分类 HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.41mm
宽度 6.86mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.41 x 6.86 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 24 KB
1 item