文档标题 信息
Package Description CLCC 7.00x5.00x1.30 mm 5.08mm Pitch
Package Status Active
Package Type CLCC
类别 HERMET
Package Code JU4
分类 G
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e4 Au
宽度 5mm
Thickness 1.3mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 5.08mm
Package Carrier Reel, VARR
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 5.0 x 1.3

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 54 KB
1 item