文档标题 信息
Package Description CLCC 3.30x2.60x1.00 mm
Package Status Active
Package Type CLCC
类别 HERMET
Package Code JA4
分类 G
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.3mm
Pb Free Category e4 Au
宽度 2.6mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 3.3 x 2.6 x 1.0

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
JA4 PACKAGE OUTLINE 3.2 x 2.5 mm BODY 0.7 mm Thick CLCC Package Outline Drawing PDF 53 KB