文档标题 信息
Package Name F8.3A
Package Previous Code FAX
Package Description 8 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FAX
分类 HERMETIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.65mm
宽度 6.3mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.65 x 6.30 x 0.00

文档

文档标题 类型 日期
PDF14 KB
Package Outline Drawing