文档标题 信息
Package Name E16.3
Package Previous Code EAN
Package Description 16 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code EAN
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 19.05mm
宽度 6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.05 x 6.60 x 3.94

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 12 KB
1 item