图像
Kohei Aida
Kohei Aida
Senior Manager, Product Marketing

RX66T作为RX62T/RX62G/RX63T的后续产品于2018年11月推出,是一款适用于逆变器控制的产品。 以RX66T为代表的RX-T系列主要用于空调外机和工业逆变器,在逆变器控制领域享有较高的评价。近年来,还广泛用于UPS、太阳能逆变器和EV充电器等电源控制应用中。

瑞萨通过不断向社会推出符合客户需求的优质产品,为客户的创新做出了贡献。

这一次,某RX长期客户要求我们为高性能单电机控制提供最佳器件方案,用于下一代平台。 从高性能和高功能的角度来看,RX66T是非常理想的候选方案,但本项目需要小型封装(48pin),以便将部件布置到现有的有限空间中,而RX66T最小的封装阵容只能达到64pin。 因此,在客户需求的推动下,我们开发了RX66T的48pin产品。

RX66T拥有最多可同时控制4个电机的三相互补PWM输出资源,升级到48pin时,专门针对单电机控制进行了输入输出配置。 48pin封装主体宽度为7mm x 7mm,不仅可以保持和使用传统低端/中端产品一样节省空间,还可以提高系统的性能。

此外,RX66T是一款支持5V的抗噪单片机,RX家族独有的RXv3 CPU核在160MHz主频下拥有943CoreMark的出色性能。 在48pin封装下,电机控制所需的模数转换单元由于配备了3ch同时采样和保持电路,可以同时对三相电机电流进行采样。

它不仅具有高性能,还可以利用可编程增益放大器(PGA)和比较器等内置功能减少外围部件,并通过可信安全IP实现固件安全升级和加密通信等扩展能力。

RX66T 48pin产品系列已经开始发样和批量生产,预计将于今年秋季正式在市场上销售。

图像
RX66T Package Lineup

RX66T Package Lineup (From the left):

  • 48-pin LFQFP 0.5 mm pitch
  • 64-pin LFQFP 0.5 mm pitch
  • 80-pin LFQFP 0.5 mm pitch
  • 100-pin LFQFP 0.5 mm pitch
  • 80-pin LQFP 0.65 mm pitch
  • 144-pin LFQFP 0.5 mm pitch
  • 112-pin LQFP 0.65 mm pitch

本次不仅帮助客户构建了下一代平台,还扩充了RX-T产品组合。 我们将继续推出符合客户需求的优质产品,为客户的创新做出贡献。 敬请期待瑞萨RX家族的进一步发展。

有关RX66T的更多信息,请参阅RX66T产品页

分享此文章

登录注册以发表评论

分享此文章