概览

描述

该电网故障电流指示器是低功耗设计系统的一个例子,向客户展示了最有效的系统实现方法。

故障指示器单元采用瑞萨的高性能 RA2 MCU 系列,其中包括 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、COMP、系统控制、触摸控制、超低功耗等。在数据收集单元中,RL78/G13 是一种低功耗标准功能 MCU,具有面向通用产品应用的丰富的产品系列。Bluetooth 用于两个板之间的通信。结合瑞萨的高性能电源和模拟解决方案,该系统可以最大程度地降低空闲状态的静态电流。这有助于节省待机状态下的功耗。

系统优势:

  • 低静态功耗的电源器件和低功耗的 MCU 解决方案可实现最佳效率
  • 用于精确系统监控的高性能模拟器件
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合