概览

简介

Renesas 的血糖监测仪 (BGM) 设计采用了高性能 RA2 MCU 系列,该系列集成了 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、运算放大器、触摸控制和低功耗性能,是单芯片的完整解决方案。 高性能 ADC 为需要高精度的 BGM 应用提供了最佳选择。 通过添加基于RL78/G1D MCU 的蓝牙®模块,该系统可通过移动设备轻松扩展到智能连接和控制。

系统优势:

  • MCU 提供集成的 16 位 SAR ADC、24 位 Σ-Δ ADC、运算放大器、USB 和低功耗触摸控制
  • 高性能功率 LDO,具有低静态电流,可节省待机功耗

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Connector Arrow.72 Connector Arrow.84 CN159 CN159 CN159 Connector Arrow.120 Connector Arrow.122 Connector Arrow.123 Speaker speaker_8_ Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Microphone Sheet.132 Sheet.133 Connector Arrow.134 Speaker.135 speaker_8_ Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Connector Arrow.141 Connector double arrow Connector Arrow 3.3V 3.3V 3.3V Buzzer Buzzer Buzzer Connector Arrow.149 3.3 V 3.3V 3.3V Connector Arrow.151 5V 5V 5V LCD/LED Segment Display Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 ON ON Sheet.62 OFF OFF Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Test Strip Test Strip Test Strip Audio CODEC Audio CODEC Audio CODEC Bluetooth MCU Bluetooth MCU Bluetooth MCU MCU EP Multi-function block MCU MCU GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C UART UART UART Connector Arrow AMP AMP AMP 16-bit ADC 16-bit ADC 16-bit ADC LDO LDO LDO
Exiting Interactive Block Diagram