概览

简介

此解决方案不仅简单而且具有成本效益,这主要得益于它采用现成的器件构造而成:一个标准型 PCB、一个瑞萨电子的位置传感器、一些无源器件和一块用作感应目标的金属。

此传感元件并不在瑞萨电子 IC 的内部,而是 PCB 板上的一组线圈。 这样布置的好处在于传感器作为一个系统可根据客户的应用进行定制和设计。 它使用双 IPS2200 感应式位置传感器 (IPS) 进行绝对位置检测,优化了线圈尺寸,而且模块的封装与市场趋势(35mm 电机)保持一致。

系统优势:

  • 具有成本效益且支持更快的转速(最高达 250000RPM)
  • 此解决方案可根据客户应用场景进行设计,因为它支持三种机械结构类型,而且电机电极对数与传感器扇区数量相匹配。
  • 此 MCU 有三个 ADC 单元,具有专用通道采样保持功能。 AD 转换可通过同步触发器启动。
  • 高精度:实际分辨率:15 位,精度:12 位
图像

产品对比

应用

应用

  • BLDC 转子位置探测检测;适用于任何电极对数
  • 替代无刷旋转变压器
  • 无磁铁转子速度传感器