概览

描述

模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

这种成功产品组合为 RZ/G2M 微处理器 (MPU) 提供经过优化的电源和时序树,该微处理器驱动三个显示器(HDMI、LVDS 和 RGB)。有助于模组系统设计人员采用成熟的方案,规避设计中出现的风险。

系统优势

  • 强大的 RZ/G2M MCU 搭配 4x Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) 和 2x Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz)处理器
  • 超小型封装的双超低功耗电压监控器
  • 双相输出可编程电源管理 IC (PMIC),每相 5A 输出
  • 完整的电源和时序系统设计
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合