概览

描述

Versal 自适应计算加速平台(ACAP)是 Xilinx 最新的 SoC 片上系统系列之一。它包含了标量处理引擎、适配硬件、(软件可编程和硬件可调整)智能引擎和片上网络,即一个软件可编程基础架构。这需要适应能力很强的精确时序和电源。

该成功产品组合突出了 Xilinx 在其参考设计中使用的时序解决方案,以及推荐使用的电源器件。

访问 Versal ACAP 页面,了解更多信息。

主要特性:

  • 数字化多相电源,在 0.78 V 时提供 165 A 电流,满足 Xilinx 设定的严苛规格要求
  • 预编程的 PMIC 有助于满足所需的任何应用
  • FemtoClock® NG 通用转换器能够支持 10G/40G/100G SONET/SDH 和以太网网络
  • 针对 IEEE 1588 增加了系统同步器 
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合