概览

描述

Xilinx Kintex®-7 系列 FPGA 采用 28 nm 工艺,提供业界最高的性价比和低功耗,同时提供高 DSP 比率和高性价比封装,支持 PCIe Gen3 和 10 Gbps Ethernet 等主流标准。Kintex®-7 系列是各种应用的理想选择,比如 3G/4G 无线、平板显示器和 IP 视频解决方案。

成功产品组合突出了 Xilinx® Kintex-7 系列产品参考板的功率器件,推荐了瑞萨电子的时序解决方案。

访问 Kintex-7 电源解决方案网页,了解更多信息。

主要特性:

  • 电源模块是完整的 DC/DC 电源解决方案,可缩短设计时间,降低成本,节省电路板空间
  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足此应用
  • VersaClock® 时钟支持 350MHz 输出和低抖动衰减
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合