概览

描述

智能健康应用是一个不断扩大的市场,需要在各种医疗解决方案中考虑高性能、低功耗和高集成度。 脉搏血氧仪是一个用于测量个人血氧饱和度或血液含氧量的小型电子设备。 它是一款用于监控个人健康状况的重要设备,因为任何类型的疾病都有可能影响血氧水平。 瑞萨电子配备移动端应用程序的智能血氧仪是一个整体解决方案,提供完整的系统参考设计、医疗级算法,同时与移动端应用程序进行连接。 这一超低功耗解决方案甚至可以对测量最困难的人群进行精确测量。

系统优势:

  • 最小生物传感器模块:4.2mm x 2mm x 1.2mm
  • 包括 OB1203 心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、接近传感、光色传感器,确保准确测量
  • 开放源代码用于参考设计
  • 适用于便携式设备的超低功耗蓝牙® 低能耗 (LE)
  • 移动端应用程序可供使用

目标应用:

  • 家庭医疗保健
  • 加配血氧计的跑步机
  • 物联网保健
  • 可穿戴设备(手指模式)
图像

支持

视频和培训

Smart connected Pulse Oximeter with Bluetooth® Low Energy Demonstration

Demonstration of the smart connected pulse Oximeter demo board including instruction on use of the Smartconsole App to connect with the board and collect data real-time. 

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合