此应用是在商店或自助餐厅中使用的售票机。 用户操作按键进行购票。 此外,还能通过扬声器提供语音指导,并使用温湿度传感器检测设备内部的异常情况。 如需更新该解决方案的固件,您可以通过 USB 端口进行升级。
专用 IC 可用于识别硬币和纸币,通过 RX651 32 位 MCU 进行控制。.
系统优势:
- RX72N 32 位 MCU 是一款高性能产品,工作频率为 240MHz,最大封装尺寸为 224 引脚,可以使用多种功能而不需要复用引脚。
- 通过集成在片上的 I2S,可实现高性能 TFT 显示处理和高质量音频。
- HS3004 湿度和温湿度传感器可测量设备内部的温度,并有助于检测出异常。
- RX24T 32 位 MCU 可控制用于打印机输入/输出、硬币和钞票的电机。
目标应用:
- 餐馆、自助餐厅、电影院、游乐园、停车场等的自动售票机。
图像