为了过渡到工业4.0 / IIoT应用,网络物理系统必须更加灵活,特别是在物理移动方面。瑞萨电子提供丰富的运动和驱动解决方案经验,并将其应用于领先的自动化系统中。
为了过渡到工业4.0 / IIoT应用,网络物理系统必须更加灵活,特别是在物理移动方面。瑞萨电子提供丰富的运动和驱动解决方案经验,并将其应用于领先的自动化系统中。
器件号 | 文档标题 | 类型 | 公司 |
---|---|---|---|
RA-BFG-MC | BFG 电机控制 | 参考 | Renesas |
HIP4086DEMO1Z | 3-Phase MOSFET Driver for BLDC Motors Demonstration Board | 演示 | Renesas |
RTK0EMX270S01020BJ | Evaluation System for Stepping Motor with Resolver | 入门 | Renesas |
RTK0EM0006S01212BJ | 24V Motor Control Evaluation System for RX23T | 入门 | Renesas |
YDRIVE-IT-RZT1 | RZ/T1 Motion Control Solution Kit | 参考 | Renesas |
RL78/G14-Low-Voltage-Motor-Control | Low Voltage Motor Control Evaluation System with RL78/G14 | 入门 | Renesas |
RTK0EMX270S00020BJ | Evaluation System for BLDC Motor | 入门 | Renesas |
RTK0EMA170S00020BJ | 适用于RA家族RA6T1系列的电机控制评估系统 | 入门 | Renesas |
类型 | 日期 升序排列 | |
---|---|---|
瑞萨电子为扩展其RA MCU产品家族推出RA6T1 MCU,适用于电机控制及基于AI的端点预测性维护 | 新闻中心 | 2020年10月28日 |
瑞萨电子凭借高精度电感式位置传感,开创工业电机换向新时代 | 新闻中心 | 2020年6月24日 |
瑞萨电子推出全新32位RX72N和RX66N MCU,可同时实现设备控制与网络连接,适用于工业自动化设备 | 新闻中心 | 2020年4月7日 |
瑞萨32位MCU RX13T以更低成本, 实现用于工业和家电电机中的逆变器控制 | 新闻中心 | 2020年3月31日 |
瑞萨电子与美蓓亚三美合作开发用于机器人、OA和医疗/护理设备的步进电机解决方案 | 新闻中心 | 2019年12月11日 |
瑞萨电子发布RX72T系列MCU为工业机器人伺服控制带来更丰富的微控制器选择 | 新闻中心 | 2019年5月16日 |