概览

简介

在工业应用中,控制器局域网 (CAN) 是应用极为广泛的设备级通信总线,具有高可靠性和高性价比。 传感器也广泛用于工业应用中,例如测量空气质量和湿度。 本设计使用了瑞萨电子的 Arm® 核心 MCU 平台 RA2L1 中具有 CAN 功能的传感器数据收集网络,该平台具有嵌入式 M23 内核。 CAN 收发器由一个隔离式 RS-485 收发器和一个反相器连接。 此外,不同的瑞萨电子传感器模块在 CAN 网络上运行(FS2012HS3001ZMOD4410)。

系统优势:

  • Arm® Cortex®-M23内核,运行频率 48MHz,性能卓越
  • 将加密库集成到 MCU 中,用于安全通信
  • 实现高速 RS-485 收发器功能,可以模拟CAN通信功能的可靠通信接口
图像

产品对比

应用