概览

简介

该解决方案展示了搭载四核 Arm® Cortex®-A57 和四核 Arm® Cortex®-A53 CPU 的超高性能 MPU 的功能和特征,丰富的外设支持, LVDS、PCIe 和千兆级以太网、DDR、USB 3.0、SD 等存储器接口。

电源和时钟设计简单,可节省 PCB 尺寸。 高性能、高度集成的 Wi-Fi 6 (802.11ax) R2 单PCIe 芯片,可提供灵活、稳定的最佳 Wi-Fi 网络。

系统优势:

  • 现场数据处理:超强的 MPU+Wi-Fi 6 模块连接;同时,RZ/G2H MPU 支持超过 50GB/s 的储存器带宽性能,能为现场可编程逻辑控制器 (PLC) 应用实现最快的数据传输。 Wi-Fi 芯片可驱动高达 4.8Gbps 的PHY/数据链路速度。
  • 高度集成 PMIC:简化了系统电源设计和 PCB 尺寸,3 颗电源芯片即可涵盖所有电源树。
  • 高度集成时钟:简化了系统时钟设计并限制了时间抖动。

产品对比

应用

应用

  • AC servo
  • 工业网络
  • 远程 IO、传感器集线器
  • 工业网关

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.164 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN178 CN178 CN178 LVDS LVDS LVDS Memory Memory Memory DDR4 DDR4 DDR4 NOR Flash NOR Flash NOR Flash EMMC EMMC EMMC MicroSD MicroSD MicroSD PCIe Switch PCIe Switch PCIe Switch Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Display Display Display Modbus or CANopen Modbus or CANopen Modbus or CANopen Backup of log files sent out Backup of log files sent out Backup of log files sent out PLC PLC PLC HMI HMI HMI Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 1.8V/3Amax 1.8V/3Amax 1.8V/3Amax 3.3V/0.3Amax 3.3V/0.3Amax 3.3V/0.3Amax 1.8V/2.5Amax 1.8V/2.5Amax 1.8V/2.5Amax 0.9V/2.5Amax 0.9V/2.5Amax 0.9V/2.5Amax 3.3V/0.2Amax 3.3V/0.2Amax 3.3V/0.2Amax Sheet.88 Power Pin Header Power Pin Header Power Pin Header 0.8v/max20A 0.8v/max20A 0.8v/max20A 0.8v/max10A 0.8v/max10A 0.8v/max10A 1.1v/max10A 1.1v/max10A 1.1v/max10A Sheet.92 Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-FiModule RE FE Band2 RE FE Band2 RE FE Band2 Wi-Fi Antenna Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Antenna.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 RE FE Band1 RE FE Band1 RE FE Band1 Antenna.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Antenna.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.169 Comm Pin Header Comm Pin Header Comm Pin Header Sheet.173 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Clock Pin Header Clock Pin Header Clock Pin Header Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Clock Clock Clock Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.103 Comm Pin Header Comm Pin Header Comm Pin Header Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Connector 1.158 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Connector 1.213 Sheet.214 Connector 1.215 Sheet.216 Connector 1.217 Sheet.218 Sheet.219 System Log File System Log File System Log File Root File System Root File System Root File System Boot Boot Boot Running F/W Running F/W Running F/W 3.3V/0.5Amax 3.3V/0.5Amax 3.3V/0.5Amax 1.8V/1Amax 1.8V/1Amax 1.8V/1Amax CTRL I/F CTRL I/F CTRL I/F 25MHz 25MHz 25MHz 25MHz 25MHz 25MHz 100MHz 100MHz 100MHz Sheet.274 Sheet.275 Ethernet Switch Ethernet Switch Ethernet Switch ProfiNet or EtherCAT ProfiNet or EtherCAT ProfiNet or EtherCAT Modbus or CANopen Modbus or CANopen Modbus or CANopen Sheet.227 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 PMIC 1 PMIC PMIC Buck Buck Buck Sheet.289 PMIC 2 PMIC PMIC Buck B Buck B Buck B Buck A Buck A Buck A Sheet.290 PMIC 3 PMIC PMIC Buck 4 Buck 4 Buck 4 Buck 3 Buck 3 Buck 3 LDO 3 LDO 3 LDO 3 LDO 4 LDO 4 LDO 4 Buck 1 Buck 1 Buck 1 Buck 2 Buck 2 Buck 2 LDO 2 LDO 2 LDO 2 Sheet.292 System Control System Control System Control VDDQ09/LVDS, VDD09/LVDSPLL2, VDD09/PCIE0/1, VDD09/USB30, VDDQ09/LVDS, VDD09/LVDSPLL2, VDD09/PCIE0/1, VDD09/USB30, VDD0... VDDQ09/LVDS, VDD09/LVDSPLL2, VDD09/PCIE0/1, VDD09/USB30, VDD09/USB3HS0, VDDQ09/HDMIO, VDD09/USB20/1, VDD09/DDRPLL VDDQVA/DDR0 VDDQVA/DDR0 VDDQVA/DDR0 VDDQVA/DDR1 VDDQVA/DDR1 VDDQVA/DDR1 DBSC4 DBSC4 DBSC4 SPI SPI SPI SPI SPI SPI SDHI SDHI SDHI VLDO/SD0 VLDO/SD0 VLDO/SD0 VLDO/SD1 VLDO/SD1 VLDO/SD1 VLDO/SD2 VLDO/SD2 VLDO/SD2 PCIe 2.0 PCIe 2.0 PCIe 2.0 LVDS LVDS LVDS Ethernet Ethernet Ethernet PCIe 2.0 PCIe 2.0 PCIe 2.0
Exiting Interactive Block Diagram