概览

简介

这种冷链温度监测解决方案使用无线传感器,通过窄带物联网 (NB-IoT) 网络测量和记录远程位置(如冷藏箱)的实时温度,同时检测温度变化。

用于冷链管理解决方案的可扩展低功耗 (LE) 蓝牙™利用支持物联网的传感器来监控和管理具备防篡改功能、包装温度敏感的环境,以防止供应链中发生移动时出现变质和浪费。

系统优势:

  • 使用配置 蓝牙LE 5.0的 RA4W1 32 位 MCU 进行实时监控,应用于需要安全性、大容量 RAM 和低功耗的物联网,其外形尺寸为 7 x 7mm。
  • 安全加密引擎(AES128/256,GHASH,TRNG)。
  • 利用瑞萨的高精度传感器如‘’ZMOD4410 室内空气质量传感器和 HS3001 湿度和温度传感器进行环境监测。
  • RA4W1 完全符合 2Mbit 的高吞吐量 (HT) 和单芯片 MCU 的远程支持要求,这种解决方案颇具成本竞争力,面向需要高性能 Arm® Cortex®-M4 内核的基于物联网的应用市场推出。

产品对比

应用

应用

  • 医药
  • 疫苗和药物
  • 物流和资产
  • 粮食和农业
  • 新鲜乳制品

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Connector Arrow ADC ADC ADC Current Source Current Source Current Source RTD Temp Sensor RTD Temp Sensor RTD Temp Sensor Connector double arrow Connector double arrow.27 Connector double arrow.28 Connector Arrow.29 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.32 Vertical Wire Bundle.33 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.35 Vertical Wire Bundle.36 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.38 Connector Arrow.40 Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Magnetic Sensor Magnetic Sensor Magnetic Sensor Connector Arrow.41 Connector Line Connector Arrow.43 Connector Line.44 5V/1A 5V/1A 5V/1A Connector Arrow.46 Vertical Wire Bundle.47 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.49 Connector Line.50 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Connector 1.139 Connector Arrow.53 Connector double arrow.54 Connector Line.56 Antenna Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Connector Line.63 Connector 1.139.64 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 2 2 Connector double arrow.68 Connector Arrow.69 Vertical Wire Bundle.70 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.72 1.8V 1.8V 1.8V Connector Arrow.74 Connector Arrow.75 Connector Arrow.76 Connector Line.77 Connector Line.78 3.3V/0.3A.79 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Connector Arrow.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Connector Arrow.83 Connector Line.84 3.4V~4.6A 3.4V~4.6A 3.4V~4.6A Connector Line.88 3.4V~4.6V.89 3.6V~3.6A 3.6V~3.6A Connector double arrow.90 Connector Arrow.91 Connector Line.92 5V/1A.93 5V/1A 5V/1A Connector 1.139.94 Connector 1.139.95 Connector 1.139.96 Connector Arrow.97 Connector Line.98 3.3V/0.3A.99 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Battery Charger Battery Charger Battery Charger Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Boost Boost Boost LDO LDO LDO NB-IoT Module NB-IoT Module NB-IoT Module Level Translator Level Translator Level Translator Bluetooth Logo Sheet.102 Bluetooth Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Bug_1_ Sheet.115 Bug Connector Arrow.117 Connector double arrow.118 12V/24V 12V/24V 12V/24V Battery.27 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 INT INT INT Alert Alert Alert AS118 AS118 AS118 Connector 1.139.127 Connector 1.139.128 MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral VDD VDD Peripheral.8 UART2 UART2 Peripheral.9 UART UART ADC 2 ADC ADC Peripheral.11 I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram