数字照度计由集成光传感器 (ISL29035)、OLED 显示器和触摸键盘组成。 它可用于监控各种照明条件下的亮度值。OLED 的显示方法可通过触摸键输入来控制,而 LED 的亮度也可随着环境光的变化而改变。
该设计针对手持应用进行了优化,集成 RA2A1 微控制器,借助其模拟功能,可简单地实现锂离子电池的 USB 充电。电压和电流可通过实时反馈进行监控,同时可根据需要调整充电模式。
系统优势
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
高性能 500mA LDO
High Performance 1A LDO