加热炉是一种用来控制高温加热的设备。住宅用加热炉对空气进行加热,并通过风管系统将其传递到需要被加热的空间内。在此参考设计中,瑞萨电子提供了配备有移动鼓风机的住宅用加热炉解决方案,鼓风机通过管道系统进行空气流通。该参考设计还包括一个空气质量传感器,可以监测房间或管道的条件。
系统优势:
成本优化的高性能 32 位微控制器,带有增强触摸键功能并支持 5V 运行
40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator
具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器