条码扫描仪广泛用于工业应用中,比如自动跟踪和质量控制。与其他跟踪方式相比,条码扫描仪有诸多优势,因为它们的输入速度更快,可靠性更高,且能够扫描大量信息,同时还能保持灵活性。
瑞萨电子拥有广泛的微控制器/微处理器 (MCU/MPU)、功率和模拟器件,可用于开发任何条码扫描仪解决方案,能够根据具体需求优化解决方案。该设计采用瑞萨电子 RZ/A2M MPU,用于需要进行高速图像处理的智能设备、网络摄像头、服务机器人、扫描仪产品和工业机器中基于嵌入式人工智能 (e-AI) 的成像。它结合专有动态可配置处理器 (DRP) 技术,提供独特的图像识别和机器视觉混合方法,实现了图像数据快速预处理和特征提取。
该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如 PMIC、DC/DC、USB 电源控制器和集线器控制器、运算放大器 (OPA)、时钟和先进的数字环境光传感器。
系统优势:
- 基于嵌入式人工智能的高速图像处理设备,支持 DRP 技术
- 瑞萨丰富的功率和模拟器件:PMIC、DC/DC、USB ASSP、运算放大器、计时和传感器
- 二维码识别和环境光接近感应
- 支持 HDMI 监控和扩展的 AI 特性
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/A2M | 基于嵌入式人工智能的高速图像处理设备,支持动态可配置 (DRP) 技术 | RZ/A2M 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
USB 电源控制器 | |||
ISL6186 | 双 USB 端口电源控制器 - 包括 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91211B | 四路输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28130 | 单路微功耗,低漂移,RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 集线器控制器 | |||
uPD720115 | 支持 USB 电池充电规格 1.2 的 USB 2.0 集线器控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ISL29035 | 带中断功能的集成式数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5P35021 | VersaClock® 3S 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 定制设备 |