对比单相电表,三相电表需要更多电流及电压信息,要求最多7 通道的模拟输入及电量计算所需高处理能力。此外,智能电表需要符合 DLMS 国际标准等安全要求。

瑞萨电子准备了搭载“最佳模拟输入组成”及“演算辅助功能”的三相电表专用的微控制器。

搭载最多7 通道的 24位ΔΣA/D 变换器及 AES 密码引擎,且具备 1.56 DMIPS/MHz 处理性能的 32 位 CPU 的 RX21A 微控制器最适合高性能的三相电表。

搭载最多4 通道的 24 位 ΔΣA/D 变换器,且其中搭载相位调整功能及旁通滤波器,另外内置 32 位乘法・积和演算器的 16 位 CPU 的 RL78/I1C 微控制器最适合低性能的三相电表。此外,为对应 DLMS 标准等安全要求,搭载 AES 密码 GCM 模式对应的密码及解密处理硬件引擎。 三相 4 线式电表中,可通过事件链接控制器关联 ΔΣA/D 变换器 4 通道与逐次变换型 A/D 变换器 3 通道以应对。

三相电能表

Block Semiconductor device Recommended products Features, etc.
Control MCU RL78/I1C Group 16-bit CPU, 24-bit ΔΣADC, LCD controller/driver, battery back up, AES encryption engine, Data Flash
RX21A Group 32-bit CPU, low power consumption, high capacity memory, 24-bit ΔΣADC(7units, SNDR 85dB), AES encryption engine, Data Flash

文档和下载