结构健康监视器有助于通过检测变化来避免受损。 由于一般均安装在难以触及的位置处,例如桥梁、隧道和工业设备之上,因此更换电池的成本通常会达到 20 到 30 美元。

该解决方案采用了能量采集技术,省去了电池更换成本。 RE01 32 位能量采集微控制器所存储电量的电压不尽相同,因此采用 ISL9122A 升降压转换器来为 RE01 32 位 MCU 的外部装置提供稳定的供电电压。 还利用多个传感器来监视结构健康。

系统优势

  • 超低 IQ 升降压调节器,ISL9122A,能够对 RE01 能量采集控制器所产生的电压起到稳定调节作用。
  • 光传感器,ISL29125,测量太阳照射质量、监视周边环境信息以及太阳能发电情况。
  • 湿度和温度传感器,HS3001,测量结构健康解决方案装置的周边温湿度状况。
  • 室外空气质量传感器,ZMOD4510,测量结构健康解决方案装置附近的室外空气质量。
图像
structural-health-monitor-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RE01 基于硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术的微控制器 数据手册 选择特定设备
       
降压升压稳压器      
ISL9122A 带旁路的超低 IQ 升降压调节器 数据手册 购买/样品
       
光传感器      
ISL29125 红绿蓝彩光数字传感器(带红外阻塞滤波器) 数据手册 购买/样品
       
传感器      
ZMOD4510 室外空气质量传感器平台 数据手册 购买/样品
HS3001 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品