在一些室内区域,环境非常潮湿,很难有效地将衣服晒干。在当今技术的驱使下,现在的带烘干功能的晾衣架也有了额外的功能,例如遥控和语音控制,以及一个本地触控面板,此触控面板可以自动关闭,从而节省能源。
这个参考设计配备了一个带有电容式触摸传感单元 (CTSU) 的成本优化的 RX130 32 位微控制器 (MCU)。降压稳压器和 LDO 为 MCU 和其他外围模块供电。该解决方案还集成了湿度和温度传感器以及半桥驱动器。语音识别和 Wi-Fi 模块可用于智能家居应用。
系统优势
- 成本优化的 RX130 MCU 提供电容式触摸用于进行触摸控制
- 湿度和温度传感器具有高精度以及优异的稳定性。
- 低成本、高性能、量产级语音识别模块
系统框图
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX130 | 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能并支持5V操作 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G12 | 紧凑,低功耗,高性能通用微控制器,是子控制器的理想选择 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL85003 | 高效 3A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL854102 | 宽输入电压 VIN﹑1.2 A 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
半桥驱动器 | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3003 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |