楼宇通风非常重要,因为缺乏优质干净的空气来源对健康和生活质量有害。在英国,通风要求是楼宇法规的一部分。根据市场研究机构 BRE 的报告,预计恶劣的居住条件可能会为英国国民医疗服务体系带来 25 亿英镑的治疗成本。室内空气质量差可能导致过敏、哮喘和其他慢性病。CO2 含量高可能导致困倦、注意力不集中和头疼。
该解决方案提供 BLDC 风扇控制器的参考设计,适用于具有可配置功能的智能楼宇自动化应用。
系统优势
- 经过工厂校准的精密传感器。
- 高能效的 BLDC 风扇控制。
- 检测到可探测的挥发性有机化合物 (VOC)、水蒸气或 CO2 就会激活风扇。
- 专用于电机控制的高性能带有FPU功能的MCU。这款 MCU 具备高效 BLDC 电机控制解决方案所需的全部功能。
- 具有静态自适应水平的可配置报警/中断输出。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX23T | RXv2 内核、FPU、DSP、低成本、高性能,适用于电机控制应用 | 数据手册 | 选择特定设备 |
半桥驱动器 | |||
HIP2104 | RXv2 内核、FPU、DSP、低成本、高性能,适用于电机控制应用 | 数据手册 | 购买/样品 |
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |