安全系统持续发展,目前可提供基于生物学特征反馈的安全访问。该解决方案整合了语音和面部识别功能,以提供经过授权的进入系统。
该解决方案基于功能强大的 RZ/G2M 微处理器 (MPU) 平台,具有 4K2K 分辨率和 H.265 解码功能,能够提高语音/面部识别的速度。完成该设计需要多个功率器件和精密时钟。
系统优势:
- 带有 ECC 功能的软件无错微控制器 (MCU) 适用于所有内存接口
- 包含电源和时序器件的整套硬件解决方案
- 嵌入式 3D 图形加速,可用于高速处理
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/G2M | 利用双核 Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 和四核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU 实现高规格处理性能,带有 3D 图形和 4K 视频编码器/解码器 | RZ/G2M 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
微控制器 | |||
RL78/G1D | 蓝牙®低功耗微控制器,支持智能连接,超低功耗。还提供一个紧凑型模块,带有适用于射频芯片和天线(已经过认证)的内置 32MHz 晶体谐振器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL80510 | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005A | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85014 | 14A、3.8V-18V 输入同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80031 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 电源控制器 | |||
ISL6186 | 双 USB 端口电源控制器 - 包括 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 | 数据手册 | 购买/样品 |
时序控制器 | |||
ISL8723 | 电源时序控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91302B | 双/单输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 集线器控制器 | |||
uPD720210 | 4 端口 USB 3.0 集线器控制器,符合通用串行总线 3.0 规格,完全兼容瑞萨的工业标准主机控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
9FGV0441 | 4 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms | 数据手册 | 购买/样品 |
5P35021 | VersaClock® 3S 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 定制设备 |
5P49V6965 | VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 定制设备 |