对于医疗药物给药设备而言,如输液泵或胰岛素泵,精确的剂量至关重要。因此,需要对给药电机进行实际药物剂量测量和精确控制。电机通常为三相 BLDC 型,功率为几瓦(例如使用 12V)。对于流量传感,可使用工厂校准传感器或定制传感器。同时可能需要通过 Bluetooth® 通信,为智能手机提供最新的图形用户界面,此外还有附加接口,如以太网或医学级隔离 USB。一些终端产品可能还需要不间断电源(例如使用锂离子电池)。
符合 ISO12207 标准的软件可以显著缩短产品上市时间,降低开发成本。瑞萨电子通过其Synergy 软件包提供该软件。
系统优势
- 支持输液泵和胰岛素泵
- 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的电机控制,带有模拟或霍尔传感器/编码器,可选档位(也具有高传动比)
- 流量测量选择:集成传感器或 MCU 内置的模拟前端 (AFE),进行定制传感器设置
- 通信:Bluetooth® 5、Wi-Fi、以太网(例如,用于输液泵)和多个串行接口,用于可选的 LTE-NB、独立的 USB I/F 等
- HMI: LCD(用于输液泵)和触摸和/或手势控制,确保无菌环境
- 电池管理(如选配的 2 块锂离子电池,进行不间断供电)
- 符合 ISO/IEC/IEEE 12207 标准的 Synergy 软件包
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
S5D9 | Arm® Cortex®-M4 内核,高性能,丰富的通信和 HMI 功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX23W | 32 位 MCU,带 Bluetooth® 5,用于物联网终端设备、系统控制和在单个芯片上实现无线通信 | 数据手册 | 选择特定设备 |
升降压电池充电器 | |||
ISL9241 | 升降压可配置电池充电器,带 SMBus 接口和 USB 电源传输 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85415 | 宽输入电压,500 mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压升压稳压器 | |||
ISL85403 | 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
半桥驱动器 | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
FS1012 | 气体或液体流量传感器模块 | 数据手册 | 购买/样品 |
FS2012 | 带校准的气体或液体流量传感器模块 | 数据手册 | 购买/样品 |