由于目前对产品的需求趋向于小型化和高效率,BLDC 电机应用解决方案的开发也在迅速增加。BLDC 电机设计的核心是一个稳健可靠的电机控制电路,以及实现安全控制算法的通用 MCU。吸尘器是使用 BLDC 电机的应用之一,但也可以用于其他类似应用中。电机控制电路的主要组成部分包括 MOSFET 驱动器、通用 MCU、稳压器、电池平衡器和电池充电器。
主要特性:
应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G1F | 具有增强功能的多功能微控制器适用于无传感器BLDC电机控制 | RL78/G1F 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
锂离子电池监控器 | |||
ISL94202 | 串联充电/放电路径 3 至 8 电池锂离子电池组监视器 | 数据手册 | 购买/样品 |
Voltage Supervisor | |||
ISL88011 | 5Ld 电压监控器,具有可调节的上电复位和高电平有效复位 | 数据手册 | 购买/样品 |
Gate Driver | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
HIP2104 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器,带 4V UVLO 和 2 个内置 LDO,电压为 12V 和 3.3V | 数据手册 | 购买/样品 |