概览

简介

高端工业应用需要 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax 的灵活解决方案,以实现高数据吞吐量和高数据准确性。

这些应用需要高端的计算性能。 我们在这里展示了 RZ 微处理器主板与嵌入式 Wi-Fi 6 模块的组合。 如有需要,可将 Wi-Fi 6 安装在主板上。

系统优势:

  • 久经验证的即用型 Wi-Fi 6 M.2 板(包含所有所需组件),可通过 CL8040 连接芯片实现:
    • 高达 4800Mbps 的超高吞吐量
    • 4x4 MIMO 最新 Wi-Fi 6 标准
    • 2.4GHz + 5GHz 双频
  • 超高速 PCIe 接口
  • 标准的 M.2,Type E
  • 3.3V 单电源供电,模块上产生其他电源轨,主板需要额外提供 12V 电源
图像

产品对比

应用

应用

  • 娱乐型和专业游戏
  • 工业自动化
  • 数字标牌
  • 医疗技术
  • 工业物联网和工业 4.0