概览

简介

车载计算机解决方案是开发网关、车载服务器和区域控制等应用的理想平台。 它支持下一代 E/E 架构的实现和支持。

系统优势:

  • 支持最新的汽车网络技术(TSN以太网交换机,10BASE-T1S,1000BASE-RH,2.5GBASE-T1等)以及传统网络(CAN,LIN,FlexRay和SENT等)此外,对模拟输入、唤醒和实时时钟的支持提高了开发可用性。
  • 足够的计算能力(高达 27K DMIPS 应用性能以及超过 5.3K DMIPS 的实时性能)来托管不断增长的用户应用程序。
  • 允许设计人员重复使用为三代R-Car片上系统(SoC)和RH850汽车MCU应用开发的高达80%的软件代码。
  • 结合为 R-Car S4 开发的预调节器和 PMIC,可提供多种电源电压,以满足高达 ASIL D 的 ISO 26262 功能安全要求。

产品对比

应用

应用

  • 用于区域/域控制器等的网关控制器

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS-246 AS246 AS246 AS246 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Buck Regulator/LDO Buck Regulator/LDO Buck Regulator/LDO SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 Peripheral (PHY/Memory) Peripheral (PHY/Memory) Peripheral(PHY/Memory) Clock Generator 1 Clock Generator Clock Generator Clock Generator 2 Clock Generator Clock Generator Connector Arrow Connector Arrow.131 Sheet.135 PCIe PCIe PCIe Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.136 Ethernet Ethernet Ethernet Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.140 FlexRay FlexRay FlexRay Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.144 LIN LIN LIN Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.148 CAN-FD CAN-FD CAN-FD Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Connector Arrow.152 Connector Arrow.153 Connector Arrow.155 Connector Arrow.157 Connector Arrow.158 Connector Arrow.170 Connector Line Connector Arrow.173 Connector Arrow.174 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck RTC RTC RTC Connector 1 Connector dotted line.177 Connector dotted line.179 Connector dotted line.180 Connector Line.181 Connector Line.182 1...4 1...4 1...4 1...8 1...8 1...8 1...16 1...16 1...16 12V 12V 12V 1.2V/1.8V/3.3V 1.2V/1.8V/3.3V 1.2V/1.8V/3.3V Analog Input Analog Input Analog Input PMIC PMIC PMIC DC/DC DC/DC DC/DC
Exiting Interactive Block Diagram