瑞萨电子用于48V轻度混合动力电动汽车(MHEV)和电动摩托车的系统解决方案使用高效的12V/48V DC/DC转换器。 该解决方案可将PCB面积减少46%。 这是通过使用具有出色开关特性的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)来实现的,从而实现具有500kHz高开关频率和1.3μH小电感器的高效功率转换。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78420 100V, 2A Peak, Half-Bridge Driver with Tri-Level PWM Input and Adjustable Dead-Time
|
半桥 FET 驱动器 , 适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL78444 100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL78226 6-Phase 12V/48V Bidirectional Synchronous PWM Controller
|
升压控制器(外部 FET), 开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RL78/F24 新一代针对执行器和传感器应用的微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |