新型爬电距离8.2mm的IGBT驱动器和IPM驱动器可将PCB面积缩减35%,以获得更大电路板空间
2021 年 5 月 27 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出三款专为工业自动化设备、太阳能逆变器和电动汽车充电器等恶劣工作环境设计的全新器件,以扩展其爬电距离8.2mm的光电耦合器产品家族。该新型业界超小光隔离IGBT驱动器和智能功率模块(IPM)驱动器,采用LSSO5封装,尺寸仅为2.5mm x 2.1mm,与市场同类产品相比,可缩减高达35%的PCB占板面积。
瑞萨电子工业和通信事业部副总裁Philip Chesley表示:“工业设备和绿色能源系统制造商目前正面临两个核心挑战:设备尺寸需要变得更小,精简规模以提高工厂效率的同时,能在相同电路板尺寸内得到提供更丰富功能的设备;与此同时,安全标准也越来越严格。扩展后的小型隔离器件产品阵容为客户提供更多选择及更大的布局灵活性,从而为高压逆变器控制应用提供更长的安全爬电距离。”
全新RV1S9231A 2.5A输出和RV1S9207A 0.6A输出IGBT驱动器,以及RV1S9209A有源高输出IPM驱动器均采用薄型LSSO5封装,引脚间距为0.65mm,提供5000Vrms隔离电压,支持高达125°C高温,以承受恶劣工作环境。该三合一光电耦合器还可支持200V和400V系统,具备强化绝缘性能,以满足严苛的工业安全标准及电机驱动设备UL61800-5-1标准。
瑞萨现已定义并建立了能充分发挥RV1S92xxA系列产品价值、适用于多种应用的系统架构。如搭载RV1S92xxA系列产品的新型交流变频器/GP 逆变器解决方案,可帮助客户缩小其符合UL61800-5-1标准的工业设备和逆变器系统的尺寸。 瑞萨“成功产品组合”由相互兼容、无缝协作的产品组成,是经过验证的系统架构,现已面向各类应用和终端产品提供超过200款“成功产品组合”解决方案。了解更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RV1S9209A、RV1S9231A和RV1S9207A光电耦合器现可从瑞萨全球分销商处购买。了解更多信息,请访问:renesas.com/photocouplers。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。