「e-AI」によるモーター異常検知

モーターの制御と機器の故障検知を1つのマイコンで実現するデモです。
e-AIはモーターの異常を通して、モータを搭載する機器自身の故障を検知することが可能です。
モータの異常は加速度センサー、または電流・トルク・回転数などモーター制御マイコンが持つ情報を使用して、検知します。 「e-AI」がモーター制御をよりインテリジェント化し、メンテナンス時期の予測や故障箇所の特定などを、リアルタイムにエンドポイントで実現します。

Added on 2018-10-02

モーターの制御と異常検知を1つのマイコンで実現するデモです


1:15
モーターの制御と機器の故障検知を1つのマイコンで実現するデモです。
1:15
モーターの制御と機器の故障検知を1つのマイコンで実現するデモです。
1:15
モーターの制御と機器の故障検知を1つのマイコンで実現するデモです。