Simple Voice Recognition Solution

Renesas RA Family Partner Solutions
Added on 2020-02-12

Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection. It can help users make highly functional and differentiated products using AMI voice commands, TMC beam forming and noise suppression technology, and are ready to use with the Renesas RA Family of MCUs.



関連ビデオ

2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enabling IP protection on a Renesas RA based Application using C-Trust