TES GUILIANI on Renesas RA MCUs

Renesas RA Family Partner Solutions
Added on 2020-07-27

See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.



Related Videos

2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
1:19
CypherbridgeのuLoadXL SDKは、セキュアブートおよびセキュア・ソフトウェア・アップデートを行うためのSDKです。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
6:29
VeridifyのDOME™ソリューションは、RA6シリーズMCUなどリソースが限られたIoTエッジデバイスに適した、オンボーディングの柔軟性とオーナーシップ管理ブロックチェーンプラットフォームを提供します。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
1:49
RAファミリMCUのFlexible Software Package (FSP) には、SEGGER emWinが既に組み込まれています。このため、高品質な組込みGUIを効率よく作成することが可能です。
3:15
Cyberon CSpotterはローカルで動作する音声トリガー/コマンド認識ソリューションであり、RAファミリMCU上で、少リソースかつ高精度なパフォーマンスを発揮します。
1:51
CapExt静電容量タッチシステムシミュレーションツールを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.