Renesas Motor Workbench 2.0の新機能 ~Math機能~

Added on 2019-04-12

波形表示した変数に、ユーザー設定の演算波形を追加表示することができます。 チャネルの値に各種の演算をした波形/チャネル同士の演算、演算値だけの表示も可能。 対応演算:遅延、正弦、余弦、正接、逆正接、平方根、べき乗、乗算、除算、加算、減算。

関連ビデオ

3:23
モータ制御評価ボード(RX23T) "24V Motor Control Evaluation System for RX23T"の概要を紹介します。
3:32
同梱物一式の紹介から、ボードの接続、電源投入とボリューム操作によるモータ制御までの手順を説明します。
モータ制御評価キット モータRSSKのセットアップ方法をご紹介します。
2:55
モータ制御サンプルソフトウェアの入手、サンプルソフトウェアのCS+でのビルド、マイコンへのプログラム書き込みまで説明しています。
3:23
モータ制御評価ボード(RX23T) "24V Motor Control Evaluation System for RX23T"の概要を紹介します。
3:32
同梱物一式の紹介から、ボードの接続、電源投入とボリューム操作によるモータ制御までの手順を説明します。
モータ制御評価キット モータRSSKのセットアップ方法をご紹介します。
2:55
モータ制御サンプルソフトウェアの入手、サンプルソフトウェアのCS+でのビルド、マイコンへのプログラム書き込みまで説明しています。
3:23
モータ制御評価ボード(RX23T) "24V Motor Control Evaluation System for RX23T"の概要を紹介します。
3:32
同梱物一式の紹介から、ボードの接続、電源投入とボリューム操作によるモータ制御までの手順を説明します。
モータ制御評価キット モータRSSKのセットアップ方法をご紹介します。
2:55
モータ制御サンプルソフトウェアの入手、サンプルソフトウェアのCS+でのビルド、マイコンへのプログラム書き込みまで説明しています。
4:16
モータ制御中の内部変数をオシロスコープ感覚で表示可能です。マイコン内部変数の表示・書き換え、マイコン内部変数のリアルタイム波形表示手順を説明します。
4:59
センサレスベクトル制御に必要なパラメータを自動調整、抽出したパラメータを利用したモータ制御の手順を説明します。
5:37
Analyzer+Tuner機能の応用編です。モータの挙動・内部変数の波形表示を見ながら、モータ制御のパラメータ調整が可能です。
02:13
波形表示した変数に、ユーザー設定の演算波形を追加表示することができます。
4:16
モータ制御中の内部変数をオシロスコープ感覚で表示可能です。マイコン内部変数の表示・書き換え、マイコン内部変数のリアルタイム波形表示手順を説明します。
4:59
センサレスベクトル制御に必要なパラメータを自動調整、抽出したパラメータを利用したモータ制御の手順を説明します。
5:37
Analyzer+Tuner機能の応用編です。モータの挙動・内部変数の波形表示を見ながら、モータ制御のパラメータ調整が可能です。
02:13
波形表示した変数に、ユーザー設定の演算波形を追加表示することができます。
4:16
モータ制御中の内部変数をオシロスコープ感覚で表示可能です。マイコン内部変数の表示・書き換え、マイコン内部変数のリアルタイム波形表示手順を説明します。
4:59
センサレスベクトル制御に必要なパラメータを自動調整、抽出したパラメータを利用したモータ制御の手順を説明します。
5:37
Analyzer+Tuner機能の応用編です。モータの挙動・内部変数の波形表示を見ながら、モータ制御のパラメータ調整が可能です。
02:13
波形表示した変数に、ユーザー設定の演算波形を追加表示することができます。
02:12
変数がユーザ指定の条件(変数+閾値条件)に合致すると、回転灯色の変化でお知らせします。
00:55
波形表示する変数の切り替えが簡単に。ユーザが設定した多数のチャネル情報を保持 。波形表示をする/しないは、Check Box[Use]のON/OFFで切替え
01:33
意味の分かりづらい変数名をユーザ設定の別名で表示可能です。
02:12
変数がユーザ指定の条件(変数+閾値条件)に合致すると、回転灯色の変化でお知らせします。
00:55
波形表示する変数の切り替えが簡単に。ユーザが設定した多数のチャネル情報を保持 。波形表示をする/しないは、Check Box[Use]のON/OFFで切替え
01:33
意味の分かりづらい変数名をユーザ設定の別名で表示可能です。
02:12
変数がユーザ指定の条件(変数+閾値条件)に合致すると、回転灯色の変化でお知らせします。
00:55
波形表示する変数の切り替えが簡単に。ユーザが設定した多数のチャネル情報を保持 。波形表示をする/しないは、Check Box[Use]のON/OFFで切替え
01:33
意味の分かりづらい変数名をユーザ設定の別名で表示可能です。