スタープロダクト
Star Productとは
1.Star Productは当社製品ラインアップの売れ筋製品
Star Productは、ルネサスのお奨めする売れ筋製品です。豊富なラインアップからマイコンを選ぶのに役立ちます。このサイトで製品を検索するときは、製品名や発注型名の横に表示されたアイコンを探してください。また、パラメトリック検索では、スタープロダクトでフィルタをかけたり、Star Productのリストを表示することもできます。
2.サンプル(有償)を迅速に提供
検討中の製品をすぐに評価できるように、Star Productのサンプル(有償)を提供しています。お近くの弊社営業所または代理店までお問い合わせください。
製品ページのStar Productアイコンの例
RL78ファミリStar Product対象製品リスト
Group | Part Number | Package | Code Flash | Data Flash | SRAM | Feature |
---|---|---|---|---|---|---|
RL78/G10 | R5F10Y16ASP#V0 | 10-LSSOP 225mil 0.65p | 2 KB | - | 256 B | Low Pin Count |
RL78/G12 | R5F1026AASP#V5 | 20-LSSOP 225mil 0.65p | 16 KB | 2 KB | 1.5 KB | Low Pin Count |
R5F1027AANA#U5 | 24-HWQFN 4 mm2 0.50p | 16 KB | 2 KB | 1.5 KB | Low Pin Count, QFN | |
RL78/G13 | R5F100ACASP#V0 | 30-LSSOP 300mil 0.65p | 32 KB | 4 KB | 2 KB | General |
R5F100GEAFB#V0 | 48-LFQFP 7 mm2 0.50p | 64 KB | 4 KB | 4 KB | General | |
R5F100LEAFB#V0 | 64-LFQFP 10 mm2 0.50p | 64 KB | 4 KB | 4 KB | General | |
R5F100LGAFB#V0 | 64-LFQFP 10 mm2 0.50p | 128 KB | 8 KB | 12 KB | General | |
R5F100MJAFB#V0 | 80-LFQFP 12 mm2 0.50p | 256 KB | 8 KB | 20 KB | General | |
R5F100PJAFB#V0 | 100-LFQFP 14 mm2 0.50p | 256 KB | 8 KB | 20 KB | General | |
RL78/G14 | R5F104BCAFP#V0 | 32-LFQFP 7 mm2 0.80p | 32 KB | 4 KB | 4 KB | Motor Control |
R5F104FFAFP#V0 | 44-LFQFP 10 mm2 0.80p | 96 KB | 8 KB | 12 KB | Motor Control | |
R5F104LGAFA#V0 | 64-LFQFP 12 mm2 0.65p | 128 KB | 8 KB | 16 KB | Motor Control | |
R5F104PJAFB#V0 | 100-LQFP 14 mm2 0.50p | 256 KB | 8 KB | 24 KB | Motor Control | |
RL78/L13 | R5F10WLGAFB#30 | 64-LFQFP 10 mm2 0.50p | 128 KB | 4 KB | 8 KB | LCD |
R5F10WMGAFB#30 | 80-LFQFP 12 mm2 0.50p | 128 KB | 4 KB | 8 KB | LCD |
RXファミリStar Product対象製品リスト
Group | Part Number | Package | Code Flash | SRAM | Data Flash | Feature |
---|---|---|---|---|---|---|
RX111 | R5F51115ADFM#3A | 64-pin QFP | 128 KB | 16 KB | 8 KB | General |
R5F51115ADFL#3A | 48-pin QFP | 128 KB | 16 KB | 8 KB | General | |
RX210 | R5F5210BBDFB#30 | 144-pin QFP | 1 MB | 96 KB | 8 KB | General |
R5F52106BDFM#30 | 64-pin QFP | 256 KB | 32 KB | 8 KB | General | |
R5F52106BDFP#30 | 100-pin QFP | 256 KB | 32 KB | 8 KB | General | |
R5F52108CDFM#30 | 64-pin QFP | 512 KB | 64 KB | 8 KB | General | |
R5F52108CDFP#30 | 100-pin QFP | 512 KB | 64 KB | 8 KB | General | |
RX62N | R5F562N8BDFP#V0 | 100-pin QFP | 512 KB | 96 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB |
R5F562N8BDFB#V0 | 144-pin QFP | 512 KB | 96 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
RX630 | R5F56308DDFP#V0 | 100-pin QFP | 512 KB | 64 KB | 32 KB | General |
R5F5630BDDFB#V0 | 144-pin QFP | 1 MB | 96 KB | 32 KB | General | |
R5F5630EDDFB#V0 | 144-pin QFP | 2 MB | 128 KB | 32 KB | General | |
R5F5630EDDFC#V0 | 176-pin QFP | 2 MB | 128 KB | 32 KB | General | |
RX631 | R5F56318DDFB#V0 | 144-pin QFP | 512 KB | 128 KB | 32 KB | General |
R5F5631PDDFL#V0 | 48-pin QFP | 512 KB | 96 KB | 32 KB | General | |
R5F5631PDDFM#V0 | 64-pin QFP | 512 KB | 96 KB | 32 KB | General | |
RX63N | R5F563NBDDFP#V0 | 100-pin QFP | 1 MB | 128 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB |
R5F563NBDDFB#V0 | 144-pin QFP | 1 MB | 128 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
R5F563NEDDFP#V0 | 100-pin QFP | 2 MB | 128 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
R5F563NEDDFB#V0 | 144-pin QFP | 2 MB | 128 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
R5F563NEDDFC#V0 | 176-pin QFP | 2 MB | 128 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
R5F563NFDDFC#V0 | 176-pin QFP | 2 MB | 256 KB | 32 KB | Ethernet/CAN/USB | |
RX63T | R5F563TEADFB#V1 | 144-pin QFP | 512 KB | 48 KB | 32 KB | Inverter |
RX63T-L | R5F563T6EDFL#V0 | 48-pin QFP | 64 KB | 8 KB | 8 KB | Inverter |