鉛フリー化する部位

パッケージのタイプに応じて、リード外装めっき処理とBGAのはんだボールから鉛を無くします。

表面実装型(リードタイプ)パッケージのリード部表面は鉛フリー

表面実装型(リードタイプ)

表面実装型(BGAタイプ)パッケージのはんだボールは鉛フリー

表面実装型(BGAタイプ)

端子挿入型(リードタイプ)パッケージのリード部表面は鉛フリー

端子挿入型(リードタイプ)

表面実装型(ノンリードタイプ)パッケージのリード部表面は鉛フリー

表面実装型(ノンリードタイプ)

パッケージ別端子の鉛フリー仕様

主なパッケージごとの外装処理の鉛フリー仕様を示します。製品毎により鉛フリー仕様は異なります。

panorama_fish_eye:鉛フリー仕様

表面実装型 (SMD)

パッケージ鉛フリー仕様
名称外観Sn-Bi
めっき
Sn
めっき
Sn-Cu
めっき
Ni/Pd/Au
めっき
Sn-Cu
ディップ
Sn-Ag-Cu
ボール
Ni/Au
めっき
Au
めっき
IC, LSIQFP
TQFP
LQFP
HQFP
QFPパッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eye    
SOP TSOP (1)
TSOP (2)
TSSOP
HSOP
SOPパッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eye    
SOJ
QFJ
SOJパッケージpanorama_fish_eye panorama_fish_eye     
QFN-panorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eye    
BGA
TFBGA
HBGA
BGAパッケージ     panorama_fish_eye  
LGALGAパッケージ      panorama_fish_eye 
ディスクリートミニモールドミニモールドパッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eye      
UPAK
DPAK(S)
LDPAK(S)
MPAK
UPAKパッケージpanorama_fish_eye       
LFPAK
WPAK
LFPAKパッケージ panorama_fish_eye panorama_fish_eye    
URP
UFP
URPパッケージpanorama_fish_eye       
モジュール系(MCM)
セラミック系パッケージ
モジュール系パッケージセラミック系パッケージ       panorama_fish_eye
中空モールド中空モールドパッケージ      panorama_fish_eye 

端子挿入型 (THD)

パッケージ鉛フリー仕様
名称外観Sn-Bi
めっき
Sn
めっき
Sn-Cu
めっき
Ni/Pd/Au
めっき
Sn-Cu
ディップ
Sn-Ag-Cu
ディップ
IC, LSIDIP
SDIP
DIPパッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eyepanorama_fish_eye 
ZIPZIPパッケージpanorama_fish_eye panorama_fish_eye   
ディスクリートラジアルタイプ (トランジスタ)ラジアルタイプパッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eye   panorama_fish_eye
TO-92
TO-220
TO-3P
TOパッケージ    panorama_fish_eyepanorama_fish_eye
TO-251
TO-262
TO251パッケージpanorama_fish_eyepanorama_fish_eye    
TO-3PFM
DPAK(L)
LDPAK(L)
DPAKパッケージpanorama_fish_eye     
DO-35
MHD
DO35パッケージ    panorama_fish_eye 

関連情報

包装ラベル上のEU RoHSの識別(出荷元の拠点によってバリエーションがあります)

RoHS指令の鉛フリー化に対応した製品については、包装ラベルでの識別が可能です。
内装箱等に貼られる包装ラベルに「Pb-Free T.」と表示しています。(T: Terminal を表します。)
インターシルのレガシー製品は、RoHS遵守ラベルの規格、JEDEC J-STD-609に準拠します。

包装ラベルに「Pb-Free T.」と表示しています

包装ラベルに「Pb-Free T.」と表示しています

包装ラベルに「Pb-Free T.」と表示しています