ハロゲンフリーへの取り組み

近年はユーザー企業殿独自の取り組みとして、最終製品からハロゲン系物質排除を推進するため半導体製品のハロゲンフリー化要求が増大しています。

ルネサス エレクトロニクスはハロゲンフリーに対応したモールド樹脂やインターポーザ基板を用いたパッケージング技術を開発し、多くの製品を提供しています。

ルネサス エレクトロニクスはハロゲンフリーに対応したモールド樹脂やインターポーザ基板を用いたパッケージング技術を開発し、多くの製品を提供しています。

後はお客様のご要求にしたがって、ハロゲンフリー対応製品を拡大していきます。

ハロゲンフリーの定義

ルネサスは、ハロゲンフリー対応製品を IEC 61249-2-21 と同様に 以下の様に定義しています。

  • 臭素:900ppm 以下
  • 塩素:900ppm 以下
  • 臭素+塩素:1500ppm 以下