中国の電器電子製品有害物質使用制限管理弁法(改正中国版RoHS)では、指定された有毒・有害物質を含有する場合はその物質と環境保護期限(安全に使用できる期限)の表示を求めています。半導体製品は、電器電子製品の最終製品ではなく、直接マークを表示することは行わず、物質の種類ごとの含有情報や環境保護期限については、販売関係会社および特約店を通じて情報提供を行っています。
(2016年1月21日公布/2016年7月1日施行)

中国RoHSの規制対象物質とその許容含有上限値

中国RoHSの規制対象物質 許容上限値 (ppm)
鉛(Pb) 1,000
水銀(Hg) 1,000
カドミウム(Cd) 100
六価クロム(Cr6+) 1,000
ポリ臭化ビフェニール (PBB) 1,000
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)/td> 1,000
【ご注意】

実際にご対応される場合は、法律原文、標準類並びに中国政府の公式Webをご確認いただき、御社にて対応のご判断をお願いします。

中国RoHS(中国語原文)

中国RoHS関連文書(中国語原文)

① 解説 ② FAQ