TPS-1教学-第四讲把TPS-1加进TIA PORTAL

TPS-1教学-第三讲TPS-1主控MCU程序(SPI模式)软件移植指南

TPS-1教学-第二讲TPS-1 PROFINET Demo Board入门指南

TPS-1教学-第一讲TPS-1 PROFINET Demo Board概述

瑞萨电子工业以太网通信解决方案

PROFINET I/O设备芯片TPS-1

  • TPS-1 是单芯片PROFINET接口元件。它集成了CPU,支持最新PROFINET协议的双口交换机。以太网PHY和外围接口。TPS-1是应用于PROFINET几处技术领域的小型部件,确保了器件间的互联互通性,支持PROFINET2.3版本。
  • 相关产品: TPS-1
  • 产品目录: 瑞萨电子工业以太网通信芯片 (PDF)

EtherCAT工业以太网通信芯片R-IN32M3-EC

  • R-IN32M3-EC是支持EtherCAT通信协议的工业以太网通讯芯片。 它有R-IN32引擎,EtherCAT Slave控制器,内部RAM和周边设备组成。R-IN32引擎包括ARM公司的CPU “Cortex-M3”和实时OS硬件加速器。 R-IN32M3-EC通过CPU和实时OS加速器的协调工作,实现了前所未有的高速实时相应和低功耗。另外通过大幅减小CPU处理时间的波动,从而实现 了高精度和高稳定性的通信。
  • 相关产品: R-IN32M3
  • 产品目录: 瑞萨电子工业以太网通信芯片 (PDF)

EtherNet/IP工业以太网通信芯片R-IN32M3-EC

  • R-IN32M3-EC除了支持EtherCAT通信协议外还支持EtherNet/IP工业以太 网协议。它有R-IN32引擎,内部RAM和周边设备组成,EtherNet/IP协议由软件实现。R-IN32引擎包括ARM公司的CPU “Cortex-M3”和实时OS硬件加速器。R-IN32M3-EC通过CPU和实时OS加速器的协调工作,实现了前所未有的高速实时相应和低功耗。另 外通过大幅减小CPU处理时间的波动,从而实现了高精度和高稳定性的通信。
  • 相关产品: R-IN32M3
  • 产品目录: 瑞萨电子工业以太网通信芯片 (PDF)

备注:

  • ARM和Cortex是ARM有限公司的注册商标。
  • 以太网是Fuji Xerox Co., Ltd.在日本的注册商标。
  • IEEE是电气和电子工程师协会研究所的注册商标。
  • EtherCAT是 Beckhoff Automation GmbH, Germany的注册商标。
  • CC-Link和CC-Link IE Field是CC-Link Partner Association (CLPA)的注册商标。
  • 本文档中所提及的其他产品名称或服务均为其各自拥有者的注册商标。

相关信息